software SOFTNET-IE PNIO V13 para comun. comp. con S7, PN IO Controller; comunicación, OPC, comunicación PG/OP; software de configuración; Single License para 1 instalación; software runtime, software y manual electr. en DVD; License Key en memoria USB, clase A; en 2 idiomas (de, en); para 32/64 bits: Windows 7 SP1 Prof. /Ultimate, 64 bits: Windows Server 2008 R2 SP1, 2012 R2.
Notas
El producto se eliminó sin reemplazo
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Número de artículo (número de mercado) |
6GK1704-1HW13-0AA0 |
Descripción de Producto |
software SOFTNET-IE PNIO V13 para comun. comp. con S7, PN IO Controller; comunicación, OPC, comunicación PG/OP; software de configuración; Single License para 1 instalación; software runtime, software y manual electr. en DVD; License Key en memoria USB, clase A; en 2 idiomas (de, en); para 32/64 bits: Windows 7 SP1 Prof. /Ultimate, 64 bits: Windows Server 2008 R2 SP1, 2012 R2.
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM490:Inicio del último Año de soporte |
Fecha Efectiva PLM |
Producto descontinuado desde: 01.10.2022 |
Notas |
El producto se eliminó sin reemplazo
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
5PC / 5PC |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999 |
Tiempo de Fabricacion |
5 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.301 Kg |
Dimensión de Empaque |
187.00 x 235.00 x 21.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4047622269060 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85234910 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
IK-E |
Grupo de Producto |
X0AI |
Group Code |
R322 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
Producto conforme a RoHS |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|