SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
6GK1704-5SW14-0AA0
Product
Imagen similar
SOFTNET-PB DP-Slave V14; software para esclavo DP con servidor OPC y software de configuración; Floating License software runtime, software y manual electrónico en DVD; License Key en memoria USB; clase A; en 2 idiomas (de, en); 32/64 bits: Win 7 SP1 Prof./Ult. 64 bits: Win 8.1 Pro, Windows 10 Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 para CP5612/CP5622/CP5711
Notas
Hay un sucesor disponible para este producto:
6GK1704-5SW16-0AA0 Compare Productos
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK1704-5SW14-0AA0
Descripción de Producto SOFTNET-PB DP-Slave V14; software para esclavo DP con servidor OPC y software de configuración; Floating License software runtime, software y manual electrónico en DVD; License Key en memoria USB; clase A; en 2 idiomas (de, en); 32/64 bits: Win 7 SP1 Prof./Ult. 64 bits: Win 8.1 Pro, Windows 10 Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 para CP5612/CP5622/CP5711
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM400:Retiro por etapas iniciado / Suministro Ilimitado de Repuestos
Fecha Efectiva PLM Producto en punto de venta desde: 15.12.2023
Notas
Hay un sucesor disponible para este producto:
6GK1704-5SW16-0AA0 Compare Productos
Información del sucesor
Sucesor 6GK1704-5SW16-0AA0
Descripción del sucesor SOFTNET-PB DP-Slave V16; software para esclavo DP con servidor OPC y software de configuración; Floating License software runtime, software y manual electrónico en DVD; License Key en memoria USB; clase A; en 2 idiomas (de, en); para Windows 7 SP1 Prof./Ent./Ult. (64 bits); Windows® 10 Pro/Ent. (todos 64 bits) ver. 1809, 1903; Windows® Server 2012 R2 Update (Standard Edition); Windows® Server 2016 (Standard Edition, Datacenter); Windows® Server 2019 (Standard Edition, Enterprise) .
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 5S1 / 5S1
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : N
Tiempo de Fabricacion 5 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.301 Kg
Dimensión de Empaque 187.00 x 235.00 x 21.00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 804766543487
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ IDCatálogo IK
Grupo de Producto 2419
Group Code R322
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas Producto conforme a RoHS
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-25-04
eClass 14 27-24-25-04
eClass 6 27-24-25-04
eClass 7.1 27-24-25-04
eClass 8 27-24-25-04
eClass 9 27-24-25-04
eClass 9.1 27-24-25-04
ETIM 7 EC002537
ETIM 8 EC002537
ETIM 9 EC002537
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;