SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6GK1781-1DA14-0AK0
Product
Imagen similar
SINEMA Server 100 V14 forma de suministro: descarga, vigilancia de redes industriales, incl. versión automática PROFINET de inventario, determinación de topología, reporting de diagnóstico continuo, estadísticas, alarmas, perfiles de dispositivo adaptables, integrable en HMI Webserver-WebClient, arquitectura, tipo de licencia Single 100 dispositivos IP vigilables Windows Server 2016 Standard, versión 1607 (LTSB) Windows 10 (Pro/Enterprise) a partir de la versión 1809 (64 bits) LTSC 1709 1803 64 bits
Notas
El producto sólo es descargable. El producto sólo es descargable.
El producto ya no está disponible
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK1781-1DA14-0AK0
Descripción de Producto SINEMA Server 100 V14 forma de suministro: descarga, vigilancia de redes industriales, incl. versión automática PROFINET de inventario, determinación de topología, reporting de diagnóstico continuo, estadísticas, alarmas, perfiles de dispositivo adaptables, integrable en HMI Webserver-WebClient, arquitectura, tipo de licencia Single 100 dispositivos IP vigilables Windows Server 2016 Standard, versión 1607 (LTSB) Windows 10 (Pro/Enterprise) a partir de la versión 1809 (64 bits) LTSC 1709 1803 64 bits
Familia de producto No disponible
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha Efectiva PLM Producto no disponible desde: 09.12.2022
Notas
El producto sólo es descargable. El producto sólo es descargable.
El producto ya no está disponible
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 5PC / 5PC
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control ECCN : N / AL : N
Tiempo de Fabricacion 1 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.001 Kg
Dimensión de Empaque 1.00 x 1.00 x 1.00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad para Cantidad 0 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 804766696909
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ IDCatálogo IK-E
Grupo de Producto X0AG
Group Code R320
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas Producto conforme a RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
Compre producto
Cantidad 0 pieza
;