********** repuesto ********* procesador de comunicaciones CP 343-1 ERPC para conectar CPU SIMATIC S7-300 a Industrial Ethernet y a diferentes bases de datos funciones: TCP/UDP, com. S7, comunicación abierta con y sin RFC1006, Multicast, servidor web, hora a través de procedimiento SIMATIC o NTP, protección de acceso mediante lista de acceso IP, SNMP, DHCP, C-PLUG, interfaz Gigabit 1 RJ45 (10/100/1000 Mbits)
Notas
El producto se eliminó sin reemplazo
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Número de artículo (número de mercado) |
6GK7343-1FX00-0XE0 |
Descripción de Producto |
********** repuesto ********* procesador de comunicaciones CP 343-1 ERPC para conectar CPU SIMATIC S7-300 a Industrial Ethernet y a diferentes bases de datos funciones: TCP/UDP, com. S7, comunicación abierta con y sin RFC1006, Multicast, servidor web, hora a través de procedimiento SIMATIC o NTP, protección de acceso mediante lista de acceso IP, SNMP, DHCP, C-PLUG, interfaz Gigabit 1 RJ45 (10/100/1000 Mbits)
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha Efectiva PLM |
Producto no disponible desde: 01.10.2022 |
Notas |
El producto se eliminó sin reemplazo
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
5PC / 5PC |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : N / AL : N |
Tiempo de Fabricacion |
A solicitud |
Peso Neto (kg) |
0.481 Kg |
Dimensión de Empaque |
1.00 x 1.00 x 1.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
0 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4019169191029 |
UPC |
040892551969 |
Commodity code |
85176200 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
IK-E |
Grupo de Producto |
X0AI |
Group Code |
R322 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 14.10.2008 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with greater than or equal to 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|