SINEC NMS 100 V1.0 SP3, forma de suministro: descarga, redes: software de gestión para administración de redes industriales, vigilancia, configuración de red, tipo de licencia Single, vigilancia de 100 dispositivos IP, Windows 10 versión 1709 (64 bits), Windows Server 2016 y 2019 versión 1607 (64 bits), Siemens recomienda expresamente instalar las actualizaciones en cuanto estén disponibles y usar siempre solo las versiones actuales del producto; actualmente se recomienda actualizar a SINEC NMS V1.0 SP3 .
Notas
![El producto sólo es descargable.](/mall/images/icons/swdlIcon_blue.gif)
El producto sólo es descargable.
El producto ya no está disponible
El sucesor es la gama SINEC NMS.
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Número de artículo (número de mercado) |
6GK8781-1DA01-0AK0 |
Descripción de Producto |
SINEC NMS 100 V1.0 SP3, forma de suministro: descarga, redes: software de gestión para administración de redes industriales, vigilancia, configuración de red, tipo de licencia Single, vigilancia de 100 dispositivos IP, Windows 10 versión 1709 (64 bits), Windows Server 2016 y 2019 versión 1607 (64 bits), Siemens recomienda expresamente instalar las actualizaciones en cuanto estén disponibles y usar siempre solo las versiones actuales del producto; actualmente se recomienda actualizar a SINEC NMS V1.0 SP3 .
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha Efectiva PLM |
Producto no disponible desde: 01.12.2023 |
Notas |
![El producto sólo es descargable.](/mall/images/icons/swdlIcon_blue.gif)
El producto sólo es descargable.
El producto ya no está disponible
El sucesor es la gama SINEC NMS.
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
5S2 / 5S2 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : N / AL : N |
Tiempo de Fabricacion |
1 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.001 Kg |
Dimensión de Empaque |
1.00 x 1.00 x 1.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
0 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
195125110595 |
Commodity code |
No disponible |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
IK-A |
Grupo de Producto |
4D90 |
Group Code |
R320 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
Producto conforme a RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|