********** repuesto ********* SIMATIC RTU3030C compacta RTU de baja potencia, alimentada por batería o alimentada por energía solar; conexión ext. alimentación de 10,8 V a 28,8 V DC; versión integrada de módem UMTS; conexión a TeleControl Server Basic; protocolos cargables: DNP3, IEC 60870-5-104, SINAUT ST7 o MQTT; E/S integradas: 8 DI, 4 DO, 4 AI; cliente FTP; puerto Ethernet, Configuración/ diagnóstico vía servidor web, sincronización horaria, SMS, correo electrónico, ranura para tarjetas SD ¡Observar las homologaciones nacionales!
Notas
Ver ID de SIOS 109816954
Este producto es un spare part
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Número de artículo (número de mercado) |
6NH3112-3BA00-0XX0 |
Descripción de Producto |
********** repuesto ********* SIMATIC RTU3030C compacta RTU de baja potencia, alimentada por batería o alimentada por energía solar; conexión ext. alimentación de 10,8 V a 28,8 V DC; versión integrada de módem UMTS; conexión a TeleControl Server Basic; protocolos cargables: DNP3, IEC 60870-5-104, SINAUT ST7 o MQTT; E/S integradas: 8 DI, 4 DO, 4 AI; cliente FTP; puerto Ethernet, Configuración/ diagnóstico vía servidor web, sincronización horaria, SMS, correo electrónico, ranura para tarjetas SD ¡Observar las homologaciones nacionales!
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM410:Iniciar fase de Soporte / Repuestos & Reparaciones - Resto del periodo de soporte |
Fecha Efectiva PLM |
Producto bloqueado desde: 01.10.2023 |
Notas |
Ver ID de SIOS 109816954
Este producto es un spare part
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
5PC / 5PC |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : N / AL : N |
Tiempo de Fabricacion |
5 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.456 Kg |
Dimensión de Empaque |
130.00 x 75.00 x 100.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4047622242674 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85176200 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
IK-E |
Grupo de Producto |
X0AI |
Group Code |
R322 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
Producto conforme a RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|