***solo repuesto*** SINAMICS tarjeta multimedia de 64 MB vacía; si se piden licencias con Z-Option, se debe indicar una dirección de e-mail es imprescindible
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3054-4AG00-0AA0 |
Descripción de Producto |
***solo repuesto*** SINAMICS tarjeta multimedia de 64 MB vacía; si se piden licencias con Z-Option, se debe indicar una dirección de e-mail es imprescindible
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM490:Inicio del último Año de soporte |
Fecha Efectiva PLM |
Producto descontinuado desde: 01.11.2022 |
Notas |
|
Sucesor |
6SL3054-4TC00-2AA0 |
Descripción del sucesor |
SINAMICS S110 tarjeta SD de 512 MB incl. licencia (Certificate of License en la tarjeta) V4.4 SP3 |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
7A9 / 7A9 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : N / AL : N |
Tiempo de Fabricacion |
1 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.010 Kg |
Dimensión de Empaque |
175.00 x 250.00 x 2.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4042948664032 |
UPC |
662643486018 |
Commodity code |
85235110 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
D21MC |
Grupo de Producto |
9670 |
Group Code |
R2SD |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 26.01.2009 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|