SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
6SL3200-0AE50-0AA0
Product
Imagen similar
Kit de iniciación SINAMICS V20 compuesto por SINAMICS V20 potencia nominal 0,37 kW con sobrecarga del 150 % durante 60 s 200-240 V 1 AC –10/+10% 47-63 Hz filtro integrado C1 interfaz E/S: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO bus de campo: USS/Modbus RTU con BOP incorporado grado de protección IP20/UL open type Tamaño: FSAA 68 × 142 × 108 (An x Al x P) Cargador de parámetros Interfaz BOP V20 BOP Smart Access Se suministran 3 uds. como máximo por cliente.
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6SL3200-0AE50-0AA0
Descripción de Producto Kit de iniciación SINAMICS V20 compuesto por SINAMICS V20 potencia nominal 0,37 kW con sobrecarga del 150 % durante 60 s 200-240 V 1 AC –10/+10% 47-63 Hz filtro integrado C1 interfaz E/S: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO bus de campo: USS/Modbus RTU con BOP incorporado grado de protección IP20/UL open type Tamaño: FSAA 68 × 142 × 108 (An x Al x P) Cargador de parámetros Interfaz BOP V20 BOP Smart Access Se suministran 3 uds. como máximo por cliente.
Familia de producto No disponible
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 336 / 336
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : EAR99H
Tiempo de Fabricacion 40 Día/Días
Peso Neto (kg) 1.520 Kg
Dimensión de Empaque 28.50 x 33.00 x 19.70
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4042948674482
UPC 804766462382
Commodity code 85044085
LKZ_FDB/ IDCatálogo SINAMICS V20
Grupo de Producto X052
Group Code R220
País de origen China
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 05.07.2010
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;