SINAMICS G120 Power Module PM230 sin filtrar Grado de protección IP20 3AC380-480V+10/-10 % 47-63 Hz Potencia sobrecarga leve: 7,5kW al 150 % 3 s, 110 % 57 s, 100% 240S; temperatura del aire ambiente de 0 a +40 °C (LO) 292x 100x 165 (Al x An x P), FSB sin Control Unit ni unidad de mando habilitada para CU240B/E-2 y CU230P-2 a partir de la versión de firmware V4.4
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3210-1NE21-8UG1 |
Descripción de Producto |
SINAMICS G120 Power Module PM230 sin filtrar Grado de protección IP20 3AC380-480V+10/-10 % 47-63 Hz Potencia sobrecarga leve: 7,5kW al 150 % 3 s, 110 % 57 s, 100% 240S; temperatura del aire ambiente de 0 a +40 °C (LO) 292x 100x 165 (Al x An x P), FSB sin Control Unit ni unidad de mando habilitada para CU240B/E-2 y CU230P-2 a partir de la versión de firmware V4.4
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM400:Retiro por etapas iniciado / Suministro Ilimitado de Repuestos |
Fecha Efectiva PLM |
Producto en punto de venta desde: 01.10.2023 |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
347 / 347 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : N |
Tiempo de Fabricacion |
20 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
2.700 Kg |
Dimensión de Empaque |
114.00 x 185.00 x 365.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4042948671320 |
UPC |
804766346064 |
Commodity code |
85044095 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
D11.1SD |
Grupo de Producto |
9777 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Reino Unido |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.07.2006 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|