SINAMICS V20 200-240 V AC monofásico –10/+10 potencia nominal 2,2 kW con sobrecarga del 150 % durante 60 s filtro integrado C2 E/S: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO bus de campo: USS/Modbus RTU con panel de operador básico incorporado grado de protección IP20/UL abierto tamaño: C 184 × 182 × 169 (An × Al × P)
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3210-5BB22-2AV0 |
Descripción de Producto |
SINAMICS V20 200-240 V AC monofásico –10/+10 potencia nominal 2,2 kW con sobrecarga del 150 % durante 60 s filtro integrado C2 E/S: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO bus de campo: USS/Modbus RTU con panel de operador básico incorporado grado de protección IP20/UL abierto tamaño: C 184 × 182 × 169 (An × Al × P)
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM490:Inicio del último Año de soporte |
Fecha Efectiva PLM |
Producto descontinuado desde: 01.10.2021 |
Notas |
|
Substituto |
6SL3210-5BB22-2BV1 |
Descripción del sustituto |
SINAMICS V20 200-240 V 1 AC -15/+10% 47-63 Hz 2,2 kW con 150% de sobrecarga durante 60 s filtro integrado C1 E/S: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO bus de campo: USS/Modbus con panel de operador básico integrado protección IP20/UL sin caja tamaño: AD 136 x 176,5 x 160(An x Al x P) |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
350 / 350 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : N / AL : N |
Tiempo de Fabricacion |
3 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
2.800 Kg |
Dimensión de Empaque |
237.00 x 220.00 x 247.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
6940408103023 |
UPC |
887621204020 |
Commodity code |
85044085 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
SINAMICS V20 |
Grupo de Producto |
5680 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
China |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 05.07.2010 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|