SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6SL3210-5FB10-1UA2
Product
Imagen similar
SINAMICS V90, Tensión de entrada: 200-240 V AC monofásico/trifásico – 15 %/+ 10 % 2,5 A/1,5 A 45-66 Tensión de salida: 0 – Tensión de entrada: 1,2 A 0-330 Hz motor: 0,1 kW Grado de protección: IP20 Tamaño A, 45 × 170 × 170 (An × Al × P)
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6SL3210-5FB10-1UA2
Descripción de Producto SINAMICS V90, Tensión de entrada: 200-240 V AC monofásico/trifásico – 15 %/+ 10 % 2,5 A/1,5 A 45-66 Tensión de salida: 0 – Tensión de entrada: 1,2 A 0-330 Hz motor: 0,1 kW Grado de protección: IP20 Tamaño A, 45 × 170 × 170 (An × Al × P)
Familia de producto Servoconvertidor SINAMICS V90
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central DMS / DMS
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : N
Tiempo de Fabricacion 25 Día/Días
Peso Neto (kg) 1.100 Kg
Dimensión de Empaque 77.00 x 217.00 x 237.00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4042948692783
UPC No disponible
Commodity code 85044085
LKZ_FDB/ IDCatálogo SINAMICS V90
Grupo de Producto 3505
Group Code R220
País de origen China
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.04.2013
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;