SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
6SL3210-5FB10-1UF1
Product
Imagen similar
SINAMICS V90, con PROFINET Tensión de entrada: 200-240 V AC monofásico/trifásico – 15 %/+ 10 % 2,5 A/1,5 A 45-66 Tensión de salida: 0 – Tensión de entrada: 1,2 A 0-330 Hz Motor: 0,1 kW Grado de protección: IP20 Tamaño A, 45 × 170 × 170 (An × Al × P)
Notas
Producto ya no está disponible. Sucesor:
6SL3210-5FB10-1UF2 Compare Productos
Este producto no está disponible actualmente. Para más información, pónganse en contacto con su delegación de venta.
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6SL3210-5FB10-1UF1
Descripción de Producto SINAMICS V90, con PROFINET Tensión de entrada: 200-240 V AC monofásico/trifásico – 15 %/+ 10 % 2,5 A/1,5 A 45-66 Tensión de salida: 0 – Tensión de entrada: 1,2 A 0-330 Hz Motor: 0,1 kW Grado de protección: IP20 Tamaño A, 45 × 170 × 170 (An × Al × P)
Familia de producto No disponible
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM490:Inicio del último Año de soporte
Fecha Efectiva PLM Producto descontinuado desde: 06.05.2020
Notas
Producto ya no está disponible. Sucesor:
6SL3210-5FB10-1UF2 Compare Productos
Este producto no está disponible actualmente. Para más información, pónganse en contacto con su delegación de venta.
Información del sucesor
Sucesor 6SL3210-5FB10-1UF2
Descripción del sucesor SINAMICS V90, con PROFINET Tensión de entrada: 200-240 V AC monofásico/trifásico – 15 %/+ 10 % 2,5 A/1,5 A 45-66 Tensión de salida: 0 – Tensión de entrada: 1,2 A 0-330 Hz motor: 0,1 kW Grado de protección: IP20 Tamaño A, 45 × 170 × 170 (An × Al × P)
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central DMS / DMS
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control ECCN : EAR99H / AL : N
Tiempo de Fabricacion 1 Día/Días
Peso Neto (kg) 1.100 Kg
Dimensión de Empaque 77.00 x 217.00 x 237.00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4042948677209
UPC No disponible
Commodity code 85044085
LKZ_FDB/ IDCatálogo SINAMICS V90
Grupo de Producto 4R31
Group Code R220
País de origen China
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.04.2013
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;