SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6SL3211-0AB17-5UA1
Product
****repuesto**** SINAMICS G110-CPM110 accionamiento AC, sin filtrar 200-240 V 1 AC + 10/- 10 % 47-63 Hz entrada analógica CT: 0,75 kW; VT: 0,75 kW sobrecarga CT: 150 % 60 s 150x 90x 131 (al × an × p) grado de protección IP20 temperatura ambiente: de –10 a +40 °C sin BOP sin interfaz RS 485
Notas
Este producto es un spare part
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6SL3211-0AB17-5UA1
Descripción de Producto ****repuesto**** SINAMICS G110-CPM110 accionamiento AC, sin filtrar 200-240 V 1 AC + 10/- 10 % 47-63 Hz entrada analógica CT: 0,75 kW; VT: 0,75 kW sobrecarga CT: 150 % 60 s 150x 90x 131 (al × an × p) grado de protección IP20 temperatura ambiente: de –10 a +40 °C sin BOP sin interfaz RS 485
Familia de producto No disponible
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM410:Iniciar fase de Soporte / Repuestos & Reparaciones - Resto del periodo de soporte
Fecha Efectiva PLM Producto bloqueado desde: 01.10.2020
Notas
Este producto es un spare part
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 3A2 / 3A2
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control ECCN : N / AL : N
Tiempo de Fabricacion 1 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.800 Kg
Dimensión de Empaque 100.00 x 180.00 x 160.00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4019169453790
UPC 662643433890
Commodity code 85044085
LKZ_FDB/ IDCatálogo D11.1SD
Grupo de Producto 9760
Group Code R2S3
País de origen Reino Unido
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.07.2006
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Diboron trioxide

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;