****repuesto**** SINAMICS G110-CPM110 accionamiento AC, sin filtrar 200-240 V 1 AC + 10/- 10 % 47-63 Hz entrada analógica CT: 1,1 kW; VT: 1,1 kW sobrecarga CT: 150 % 60 s 160x 140x 142 (al × an × p) grado de protección IP20 temperatura ambiente de –10 a +50 °C sin BOP sin interfaz RS 485
Notas
Este producto es un spare part
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local