****repuesto**** SINAMICS G110-CPM110 accionamiento AC, sin filtrar 200-240 V 1 AC + 10/- 10 % 47-63 Hz entrada analógica CT: 3,0 kW; VT: 3,0 kW sobrecarga CT: 150 % 60 s 181x 184x 152 (al × an × p) grado de protección IP20 temperatura ambiente: de –10 a +40 °C sin BOP sin interfaz RS 485
Notas
Este producto es un spare part
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3211-0AB23-0UA1 |
Descripción de Producto |
****repuesto**** SINAMICS G110-CPM110 accionamiento AC, sin filtrar 200-240 V 1 AC + 10/- 10 % 47-63 Hz entrada analógica CT: 3,0 kW; VT: 3,0 kW sobrecarga CT: 150 % 60 s 181x 184x 152 (al × an × p) grado de protección IP20 temperatura ambiente: de –10 a +40 °C sin BOP sin interfaz RS 485
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM410:Iniciar fase de Soporte / Repuestos & Reparaciones - Resto del periodo de soporte |
Fecha Efectiva PLM |
Producto bloqueado desde: 01.10.2020 |
Notas |
Este producto es un spare part
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
3A2 / 3A2 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : N / AL : N |
Tiempo de Fabricacion |
1 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
2.000 Kg |
Dimensión de Empaque |
200.00 x 235.00 x 180.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4019169453837 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85044085 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
D11.1SD |
Grupo de Producto |
9760 |
Group Code |
R2S3 |
País de origen |
Reino Unido |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.07.2006 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|