****repuesto**** SINAMICS Power Module PM240-2 con filtro de clase A con chopper de freno integrado 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz potencia con sobrecarga alta: 2,2 kW al 200 % 3 s, 150 % 57 s, 100 % 240 s; temperatura del aire ambiente -10 a +50 °C potencia con sobrecarga baja: 3 kW al 150% 3 s, 110 % 57 s, 100 % 240 s; temperatura del aire ambiente de -10 a +40 °C 238 x 126 x 171 (Al x An x P), FSA grado de protección IP20-PT sin Control Unit ni unidad de mando habilitada a partir del FW de la CU versión V4.6
Notas
ID de SIOS 109796691
Este producto es un spare part
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local