****repuesto**** SINAMICS Power Module PM240-2 con filtro de clase A con chopper de freno integrado 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz potencia con sobrecarga alta: 11 kW al 200 % 3 s, 150 % 57 s, 100 % 240 s; temperatura del aire ambiente -10 a +50 °C potencia con sobrecarga baja: 15 kW al 150% 3 s, 110 % 57 s, 100 % 240 s; temperatura del aire ambiente de -10 a +40 °C 411 x 200 x 171 (Al x An x P), FSC grado de protección IP20-PT sin Control Unit ni unidad de mando habilitada a partir del FW de la CU versión V4.6
Notas
ID de SIOS 109796691
Este producto es un spare part
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3211-1PE23-3AL0 |
Descripción de Producto |
****repuesto**** SINAMICS Power Module PM240-2 con filtro de clase A con chopper de freno integrado 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz potencia con sobrecarga alta: 11 kW al 200 % 3 s, 150 % 57 s, 100 % 240 s; temperatura del aire ambiente -10 a +50 °C potencia con sobrecarga baja: 15 kW al 150% 3 s, 110 % 57 s, 100 % 240 s; temperatura del aire ambiente de -10 a +40 °C 411 x 200 x 171 (Al x An x P), FSC grado de protección IP20-PT sin Control Unit ni unidad de mando habilitada a partir del FW de la CU versión V4.6
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM410:Iniciar fase de Soporte / Repuestos & Reparaciones - Resto del periodo de soporte |
Fecha Efectiva PLM |
Producto bloqueado desde: 01.10.2022 |
Notas |
ID de SIOS 109796691
Este producto es un spare part
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
3A2 / 3A2 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : N / AL : N |
Tiempo de Fabricacion |
2 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
6.300 Kg |
Dimensión de Empaque |
205.00 x 245.00 x 442.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4042948666180 |
UPC |
887621780098 |
Commodity code |
85044086 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
D11.1SD |
Grupo de Producto |
9486 |
Group Code |
R2S3 |
País de origen |
Reino Unido |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.07.2006 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Diboron trioxide
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|