**repuesto** SINAMICS G120 Power Module PM240-2 Push Through, sin filtrar con chopper de freno integrado 380-480 V 3 AC + 10/-20 % 47-63 Hz potencia con sobrecarga elevada: 30 kW al 200 % 3 s, 150 % 57 s, 100 % 240 s; temperatura ambiente de -20 a +50 °C (HO); potencia sobrecarga leve: 37 kW al 150% 3 s, 110 % 57 s, 100 % 240 s; temperatura ambiente de -20 a +40 °C (LO) 517 x 275 x 237 (Al x An x P), FSD grado de protección IP20 sin Control Unit ni unidad de mando habilitada a partir del FW de la CU versión V4.7 SP6
Notas
ID de SIOS 109796691
Este producto es un spare part
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local