***repuesto*** SINAMICS G120 Power Module PM 240-2 Push Through, con filtro de clase A con chopper de freno integrado 380-480 V 3 AC + 10/-20 % 47-63 Hz potencia con sobrecarga alta: 110 kW al 200 % 3 s, 150 % 57 s, 100 % 240 s; temperatura del aire ambiente de -20 a +50 °C (HO); potencia sobrecarga baja: 132 kW al 150% 3 s, 110 % 57 s, 100 % 240 s; temperatura del aire ambiente de -20 a +40 °C (LO) 754 x 384 x 358 (Al x An x P), FSF grado de protección IP20, sin Control Unit ni unidad de mando habilitada a partir del FW de la CU versión V4.7 SP6
Notas
ID de SIOS 109796691
Este producto es un spare part
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3211-1PE32-5AL0 |
Descripción de Producto |
***repuesto*** SINAMICS G120 Power Module PM 240-2 Push Through, con filtro de clase A con chopper de freno integrado 380-480 V 3 AC + 10/-20 % 47-63 Hz potencia con sobrecarga alta: 110 kW al 200 % 3 s, 150 % 57 s, 100 % 240 s; temperatura del aire ambiente de -20 a +50 °C (HO); potencia sobrecarga baja: 132 kW al 150% 3 s, 110 % 57 s, 100 % 240 s; temperatura del aire ambiente de -20 a +40 °C (LO) 754 x 384 x 358 (Al x An x P), FSF grado de protección IP20, sin Control Unit ni unidad de mando habilitada a partir del FW de la CU versión V4.7 SP6
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM410:Iniciar fase de Soporte / Repuestos & Reparaciones - Resto del periodo de soporte |
Fecha Efectiva PLM |
Producto bloqueado desde: 01.10.2022 |
Notas |
ID de SIOS 109796691
Este producto es un spare part
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
3A2 / 3A2 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Tiempo de Fabricacion |
1 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
68.500 Kg |
Dimensión de Empaque |
400.00 x 900.00 x 607.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4042948675861 |
UPC |
804766497575 |
Commodity code |
85044086 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
D11.1SD |
Grupo de Producto |
9486 |
Group Code |
R2S3 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 01.08.2017 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|