SINAMICS G120X Potencia asignada: 110 kW al 110% 60 s, 100% 240 s filtro antiparasitario para categoría C2 380-480 V 3 AC + 10/-20% 47-63 Hz Temperatura ambiente –20 a +45 °C Tamaño: FSF Grado de protección IP20/UL open Type pintura 3C2 sin Operator Panel Sin ampliación de IO Bus de campo integrado: PROFINET-PN, Ethernet IP