SINAMICS G120X Potencia asignada: 200 kW al 110% 60 s, 100% 240 s filtro antiparasitario para categoría C3 380-480 V 3 AC + 10/-20% 47-63 Hz Temperatura ambiente –20 a +45 °C Tamaño: FSG Grado de protección IP20/UL open Type pintura 3C2 Con Intelligent Operator Panel Sin ampliación de IO Bus de campo integrado: PROFIBUS-DP