SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6SL3225-0BE37-5AA0
Product
Imagen similar
SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 CON FILTRO CL. A INTEGRADO APTO P/ REALIMENTAR ENERGIA 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ POTENC. SOBRECARGA ALTA: 75KW A 200% 3S,150% 57S,100% 240S TEMP. AMBI. 0 A +50 GRD C POTENC. SOBRECARGA BAJA: 90KW A 150% 3S,110% 57S,100% 240S TEMP. AMBI. 0 A +40 GRD C 934 X 350 X 316 (ALXANXP), FSF GRADO DE PROTECCION IP20 SIN CONTROL UNIT NI BOP
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6SL3225-0BE37-5AA0
Descripción de Producto SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 CON FILTRO CL. A INTEGRADO APTO P/ REALIMENTAR ENERGIA 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ POTENC. SOBRECARGA ALTA: 75KW A 200% 3S,150% 57S,100% 240S TEMP. AMBI. 0 A +50 GRD C POTENC. SOBRECARGA BAJA: 90KW A 150% 3S,110% 57S,100% 240S TEMP. AMBI. 0 A +40 GRD C 934 X 350 X 316 (ALXANXP), FSF GRADO DE PROTECCION IP20 SIN CONTROL UNIT NI BOP
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 339 / 339
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : 9N9999
Tiempo de Fabricacion 30 Día/Días
Peso Neto (kg) 13.000 Kg
Dimensión de Empaque 400.00 x 1200.00 x 620.00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4019169455312
UPC 662643434729
Commodity code 85044095
LKZ_FDB/ IDCatálogo D11.1SD
Grupo de Producto 9784
Group Code R220
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 18.05.2016
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

lblREACHCode5866

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...
;