SINAMICS G120X Potencia asignada: 2,2 kW al 110% 60 s, 100% 240 s filtro antiparasitario para categoría C2 380-480 V 3 AC + 10/-20% 47-63 Hz Temperatura ambiente –20 a +45 °C Tamaño: FSA Grado de protección IP20/UL open Type Pintura 3C3 con panel de operador básico Sin ampliación de IO Bus de campo integrado: PROFINET-PN, Ethernet IP