SINAMICS S120 MODULO DE DOBLE MOTOR ENTRADA :600 V DC SALIDA: 400 V 3 AC, 5A/5A FORMA CONSTR. BOOKSIZE COMPACT VENTILACION INTERNA PATRON DE PULSACION OPTIMIZADO Y AYUDA DE FUNCIONES DE SEGURIDAD DE ALTA CALIDAD INCL.CABLE DRIVE-CLIQ
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3420-2TE15-0AA1 |
Descripción de Producto |
SINAMICS S120 MODULO DE DOBLE MOTOR ENTRADA :600 V DC SALIDA: 400 V 3 AC, 5A/5A FORMA CONSTR. BOOKSIZE COMPACT VENTILACION INTERNA PATRON DE PULSACION OPTIMIZADO Y AYUDA DE FUNCIONES DE SEGURIDAD DE ALTA CALIDAD INCL.CABLE DRIVE-CLIQ
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
751 / 751 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Tiempo de Fabricacion |
15 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
3.400 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4034106440558 |
UPC |
887621117856 |
Commodity code |
85044085 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
D21MC |
Grupo de Producto |
9617 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 18.07.2012 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-03 |
|
|
|
|