SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
6SL3430-6TE21-6AA1
Product
Imagen similar
SINAMICS S120 modulo linea SINAMICS S120 modulo linea SINAMICS S120 modulo linea SINAMICS S120 modulo linea SMART entrada: 380-480 V 3 AC, SMART entrada: 380-480 V 3 AC, SMART entrada: 380-480 V 3 AC, SMART entrada: 380-480 V 3 AC, 50/60HZ salida: 600 V DC, 27 A, 50/60HZ salida: 600 V DC, 27 A, 50/60HZ salida: 600 V DC, 27 A, 50/60HZ salida: 600 V DC, 27 A, 16KW forma constr. BOOKSIZE 16KW forma constr. BOOKSIZE 16KW forma constr. BOOKSIZE 16KW forma constr. BOOKSIZE COMPACT ventilacion interna COMPACT ventilacion interna COMPACT ventilacion interna COMPACT ventilacion interna(*)
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6SL3430-6TE21-6AA1
Descripción de Producto SINAMICS S120 modulo linea SINAMICS S120 modulo linea SINAMICS S120 modulo linea SINAMICS S120 modulo linea SMART entrada: 380-480 V 3 AC, SMART entrada: 380-480 V 3 AC, SMART entrada: 380-480 V 3 AC, SMART entrada: 380-480 V 3 AC, 50/60HZ salida: 600 V DC, 27 A, 50/60HZ salida: 600 V DC, 27 A, 50/60HZ salida: 600 V DC, 27 A, 50/60HZ salida: 600 V DC, 27 A, 16KW forma constr. BOOKSIZE 16KW forma constr. BOOKSIZE 16KW forma constr. BOOKSIZE 16KW forma constr. BOOKSIZE COMPACT ventilacion interna COMPACT ventilacion interna COMPACT ventilacion interna COMPACT ventilacion interna(*)
Familia de producto No disponible
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 751 / 751
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : N
Tiempo de Fabricacion 15 Día/Días
Peso Neto (kg) 5.300 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4034106440565
UPC 887621117351
Commodity code 85044095
LKZ_FDB/ IDCatálogo D21MC
Grupo de Producto 9617
Group Code R220
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 18.07.2012
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-02-31-91
eClass 14 27-02-31-91
eClass 6 27-02-91-12
eClass 7.1 27-02-91-12
eClass 8 27-02-91-12
eClass 9 27-02-31-91
eClass 9.1 27-02-31-91
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
ETIM 9 EC002025
UNSPSC 15 39-12-20-03
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
Cargando documentos...
;