Cable de conexión 6XV1440-2A entre TD/OP y AG S5-90U hasta 155U 3,2m
Notas
El producto se eliminó sin reemplazo
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Número de artículo (número de mercado) |
6XV1440-2AH32 |
Descripción de Producto |
Cable de conexión 6XV1440-2A entre TD/OP y AG S5-90U hasta 155U 3,2m
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha Efectiva PLM |
Producto no disponible desde: 10.06.2020 |
Notas |
El producto se eliminó sin reemplazo
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
270 / 270 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : N / AL : N |
Tiempo de Fabricacion |
20 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.240 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad para Cantidad |
0 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
662643297010 |
Commodity code |
85444290 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
ST80.1Q |
Grupo de Producto |
2260 |
Group Code |
R141 |
País de origen |
Alemania |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 16.03.2017 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|