SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6XV1440-2AH80
Product
Imagen similar
Cable de conexión 6XV1440-2A entre TD/OP y AG S5-90U hasta 155U 8,0m
Notas
El producto se eliminó sin reemplazo
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6XV1440-2AH80
Descripción de Producto Cable de conexión 6XV1440-2A entre TD/OP y AG S5-90U hasta 155U 8,0m
Familia de producto No disponible
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha Efectiva PLM Producto no disponible desde: 10.06.2020
Notas
El producto se eliminó sin reemplazo
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 270 / 270
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control ECCN : N / AL : N
Tiempo de Fabricacion 20 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.430 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad para Cantidad 0 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 887621094669
Commodity code 85444290
LKZ_FDB/ IDCatálogo ST80.1Q
Grupo de Producto 2260
Group Code R141
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 16.03.2017
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
Compre producto
Cantidad 0 pieza
;