SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
7KT1655
Product
Imagen similar
SENTRON, instrumento de medida, 7KT PAC1600, LCD, L-N: 230 V, 63 A, equipo para perfil DIN, 1 fase, S0, energía aparente/activa/ energía reactiva, autoalimentado, borne de tornillo
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7KT1655
Descripción de Producto SENTRON, instrumento de medida, 7KT PAC1600, LCD, L-N: 230 V, 63 A, equipo para perfil DIN, 1 fase, S0, energía aparente/activa/ energía reactiva, autoalimentado, borne de tornillo
Familia de producto Analizadores de red 7KT PAC1600
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 1DD / 1DD
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : N
Tiempo de Fabricacion 3 Día/Días
Peso Neto (kg) 0.145 Kg
Dimensión de Empaque 79.00 x 90.00 x 39.00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN 4001869563541
UPC No disponible
Commodity code 90283011
LKZ_FDB/ IDCatálogo LV10
Grupo de Producto 5765
Group Code P360
País de origen Italia
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 06.11.2017
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-14-23-16
eClass 14 27-14-23-16
eClass 6 27-14-23-16
eClass 7.1 27-14-23-16
eClass 8 27-14-23-16
eClass 9 27-14-23-16
eClass 9.1 27-14-23-16
ETIM 7 EC001506
ETIM 8 EC001506
ETIM 9 EC001506
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
;