SENTRON, aparato de medida, 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 80 A, equipo para perfil DIN, 3 fases, S0, energía aparente/activa/ reactiva, autoalimentado, borne de tornillo
Número de artículo (número de mercado) |
7KT1670 |
Descripción de Producto |
SENTRON, aparato de medida, 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 80 A, equipo para perfil DIN, 3 fases, S0, energía aparente/activa/ reactiva, autoalimentado, borne de tornillo
|
Familia de producto |
Analizadores de red 7KT PAC1600 |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
1DD / 1DD |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : N |
Tiempo de Fabricacion |
3 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.360 Kg |
Dimensión de Empaque |
77.00 x 92.00 x 55.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4001869563640 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
90283019 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
LV10 |
Grupo de Producto |
5765 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
Italia |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 06.11.2017 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-14-23-16 |
eClass |
14 |
27-14-23-16 |
eClass |
6 |
27-14-23-16 |
eClass |
7.1 |
27-14-23-16 |
eClass |
8 |
27-14-23-16 |
eClass |
9 |
27-14-23-16 |
eClass |
9.1 |
27-14-23-16 |
ETIM |
7 |
EC001506 |
ETIM |
8 |
EC001506 |
ETIM |
9 |
EC001506 |
|
|
|
|