SD-VSD4000 tipo de motor: 1TV4112B IEC, motor BT, motor de reluctancia síncrono, con refrigeración natural Super Premium Efficiency clase de temperatura 155(F) según 130(B) caja de fundición gris, IP55 solo para alimentación por convertidor 4 polos * tam. 112M * 4,0 kW (1500 r/min) 4,55 kW (1800 r/min) *7,0 kW (2610 r/min) (2610 r/min) color estándar RAL 7030, siempre que no se indique una clave para seleccionar otro color.
Notas
Configuración de Producto incompleta. Favor de verificar la configuración.
Número de artículo (número de mercado) |
1FP1514-1BB2.-.... |
Descripción de Producto |
SD-VSD4000 tipo de motor: 1TV4112B IEC, motor BT, motor de reluctancia síncrono, con refrigeración natural Super Premium Efficiency clase de temperatura 155(F) según 130(B) caja de fundición gris, IP55 solo para alimentación por convertidor 4 polos * tam. 112M * 4,0 kW (1500 r/min) 4,55 kW (1800 r/min) *7,0 kW (2610 r/min) (2610 r/min) color estándar RAL 7030, siempre que no se indique una clave para seleccionar otro color.
|
Familia de producto |
INNOMOTICS SD VSD Motors for converter operation |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
Configuración de Producto incompleta. Favor de verificar la configuración.
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
3F2 / 3F2 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
N-W----- |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : N |
Tiempo de Fabricacion |
30 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
51.000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
No disponible |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
GG_LD |
Grupo de Producto |
5900 |
Group Code |
P113 |
País de origen |
Chequia |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 22.07.2019 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-24-01 |
eClass |
14 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|