tipo de motor SD: 1CV2083B motor de baja tensión, IEC rotor en jaula de ardilla, con refrigeración natural, IP55 clase de temperatura 155(F) según 130(B) caja de fundición gris Basic line, en el EEE: rendimiento mínimo según (UE) 2019/1781 es IE3 (a partir del 01.07.2021) High Efficiency IE2, 4 polos * tam. 80M * 0,75 kW (50 Hz) 0,86 kW (60 Hz) color estándar RAL 7030, siempre que no se indique una clave para seleccionar otro color.
Notas
Configuración de Producto incompleta. Favor de verificar la configuración.
Número de artículo (número de mercado) |
1LE1501-0DB3.-.... |
Descripción de Producto |
tipo de motor SD: 1CV2083B motor de baja tensión, IEC rotor en jaula de ardilla, con refrigeración natural, IP55 clase de temperatura 155(F) según 130(B) caja de fundición gris Basic line, en el EEE: rendimiento mínimo según (UE) 2019/1781 es IE3 (a partir del 01.07.2021) High Efficiency IE2, 4 polos * tam. 80M * 0,75 kW (50 Hz) 0,86 kW (60 Hz) color estándar RAL 7030, siempre que no se indique una clave para seleccionar otro color.
|
Familia de producto |
Motores normalizados SIMOTICS SD 1LE1 |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
Configuración de Producto incompleta. Favor de verificar la configuración.
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
3F1 / 3F1 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
N-W----- |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : N |
Tiempo de Fabricacion |
20 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
18.500 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
No disponible |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
GG_LD |
Grupo de Producto |
5120 |
Group Code |
P113 |
País de origen |
Chequia |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 22.07.2019 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-21-01 |
eClass |
14 |
27-02-21-01 |
eClass |
6 |
27-02-21-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-21-01 |
eClass |
8 |
27-02-21-01 |
eClass |
9 |
27-02-21-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-21-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|