SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimizar
1MB1011-0BB2.-....
Product
Imagen similar
motor XP tipo: 1AV2062B motor de baja tensión, IEC rotor en jaula de ardilla, con refrigeración natural, IP65 clase de temperatura 155(F) según 130(B) caja de aluminio High Efficiency IE2 4 polos * tam. 63M * 0,12 kW (50 Hz) 0,14 kW (60 Hz) versión para zona 21 y zona 22 con polvo conductor color estándar RAL 7030, siempre que no se indique una clave para seleccionar otro color. La comercialización de este producto se rige exclusivamente por las condiciones generales de Innomotics, ver https://www.innomotics.com/ terms-and-conditions
Notas
Configuración de Producto incompleta. Favor de verificar la configuración.
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1MB1011-0BB2.-....
Descripción de Producto motor XP tipo: 1AV2062B motor de baja tensión, IEC rotor en jaula de ardilla, con refrigeración natural, IP65 clase de temperatura 155(F) según 130(B) caja de aluminio High Efficiency IE2 4 polos * tam. 63M * 0,12 kW (50 Hz) 0,14 kW (60 Hz) versión para zona 21 y zona 22 con polvo conductor color estándar RAL 7030, siempre que no se indique una clave para seleccionar otro color. La comercialización de este producto se rige exclusivamente por las condiciones generales de Innomotics, ver https://www.innomotics.com/ terms-and-conditions
Familia de producto INNOMOTICS XP explosion-protected motors
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Configuración de Producto incompleta. Favor de verificar la configuración.
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 3X1 / 3X1
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal N-W-----
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : N
Tiempo de Fabricacion 20 Día/Días
Peso Neto (kg) 5.000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ IDCatálogo GG_LD
Grupo de Producto 5145
Group Code P113
País de origen Chequia
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 22.07.2019
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-02-21-01
eClass 14 27-02-21-01
eClass 6 27-02-21-01
eClass 7.1 27-02-21-01
eClass 8 27-02-21-01
eClass 9 27-02-21-01
eClass 9.1 27-02-21-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Este prodcuto tendrá que configurarse antes de ser solicitado.
;