Siemens Low Voltage sin ensamblar, Panel de iluminación piezas/accesorios. Calibre 16 caja de acero; acero calibre 14 frontal, construcción tipo 1 acabado estándar envolvente (montaje en caja). Dimensiones (al. x an. x pr.) in: 68 × 20 x 5,75. Características especiales: tipo frontal: c. cerradura FAS.
Número de artículo (número de mercado) |
MX:B68 | US2:B68 |
Descripción de Producto |
Siemens Low Voltage sin ensamblar, Panel de iluminación piezas/accesorios. Calibre 16 caja de acero; acero calibre 14 frontal, construcción tipo 1 acabado estándar envolvente (montaje en caja). Dimensiones (al. x an. x pr.) in: 68 × 20 x 5,75. Características especiales: tipo frontal: c. cerradura FAS.
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
1US / 1US |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Tiempo de Fabricacion |
10 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
20.450 Kg |
Dimensión de Empaque |
53.00 x 172.00 x 14.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
783643080249 |
Commodity code |
85371001 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
LV10.1 |
Grupo de Producto |
5208 |
Group Code |
P380 |
País de origen |
Estados Unidos de América |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
Conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas en aclaración |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-13-92 |
eClass |
14 |
27-37-13-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
IDEA |
4 |
4327 |
UNSPSC |
15 |
39-12-11-03 |
|
|
|
|