SINAMICS CU240E-2 PN-F Safety (cus) Artículo original: 6SL32440BB131FA0 SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 PN-F TIPO E SAFETY INTEGRATED STO, SS1, SLS, PROFINET 6 DI, 3 DO, 2AI, 2AO, MÁX. 3 F-DI INTERFAZ PTC/KTY INTERFAZ USB Y SD/MMC PROTECCIÓN IP20 TEMP. AMBIENTE 0 A +50 °C SIN POWER MODULE NI PANEL
Notas
El producto se eliminó sin reemplazo
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
Número de artículo (número de mercado) |
A6X30109021 |
Descripción de Producto |
SINAMICS CU240E-2 PN-F Safety (cus) Artículo original: 6SL32440BB131FA0 SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 PN-F TIPO E SAFETY INTEGRATED STO, SS1, SLS, PROFINET 6 DI, 3 DO, 2AI, 2AO, MÁX. 3 F-DI INTERFAZ PTC/KTY INTERFAZ USB Y SD/MMC PROTECCIÓN IP20 TEMP. AMBIENTE 0 A +50 °C SIN POWER MODULE NI PANEL
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha Efectiva PLM |
Producto no disponible desde: 07.04.2020 |
Notas |
El producto se eliminó sin reemplazo
Si requiere asistencia, por favor contacte su oficina Siemens local
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
342 / 342 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Tiempo de Fabricacion |
5 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
0.490 Kg |
Dimensión de Empaque |
9.00 x 24.00 x 6.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad para Cantidad |
0 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
804766199509 |
Commodity code |
8504409580 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
D11.1SD |
Grupo de Producto |
9779 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Reino Unido |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
Conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas en aclaración |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|