SIMOTICS L primary section; component 3-phase synchronous motor continuous load type FN=151 N; Fmax=255 N Vmax/FN= 429 m/min Vmax/Fmax= 236 m/min In=2.8 A; Imax=5.86 A with PTC120 and temperature sensor Pt1000 connection of power and signal separated with fixed connected cables 2 m with bare wire ends
Numéro d'article |
1FN3050-1ND00-0EA3 |
Description d'article |
SIMOTICS L primary section; component 3-phase synchronous motor continuous load type FN=151 N; Fmax=255 N Vmax/FN= 429 m/min Vmax/Fmax= 236 m/min In=2.8 A; Imax=5.86 A with PTC120 and temperature sensor Pt1000 connection of power and signal separated with fixed connected cables 2 m with bare wire ends
|
Famille de produit |
Moteurs linéaires SIMOTICS L-1FN3 pour SINAMICS S120 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Region Specific PriceGroup / Groupe de prix |
763 / 763 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Supplément Matière Première |
Nullement |
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
20 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
2,200 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible. |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible. |
UPC |
Indisponible. |
N° d'Export |
85030099 |
Rubrique catalogue (PDF) |
PM21 |
Groupe de produit |
9633 |
Group Code |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 31.01.2019 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-28-91 |
eClass |
14 |
27-02-28-91 |
eClass |
6 |
27-02-28-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-09 |
eClass |
8 |
27-02-91-09 |
eClass |
9 |
27-02-28-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-28-91 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|