18.05.2024 2:04:20 AM
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
5SU1356-0KK16
Product
RCBO, 6 kA, 1P+N, Type AC, 30 mA, B char., In: 16 A, Un AC: 230 V
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 5SU1356-0KK16
Description d'article RCBO, 6 kA, 1P+N, Type AC, 30 mA, B char., In: 16 A, Un AC: 230 V
Famille de produit Indisponible.
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Region Specific PriceGroup / Groupe de prix 194 / 1BB
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Supplément Matière Première Nullement
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 0,270 kg
Dimension emballage 40,00 x 96,00 x 82,00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4001869306544
UPC Indisponible.
N° d'Export 85362010
Rubrique catalogue (PDF) LV10.1
Groupe de produit 5533
Group Code P310
Pays d'origine Roumanie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.06.2006
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
  Indisponible.
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;