26.04.2024 4:35:19 AM
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
5TT4901
Product
auxiliary switch with 1 NO contact and 1 NC contact contact for 30 V AC/DC for 5TT41 or 5TT42
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 5TT4901
Description d'article auxiliary switch with 1 NO contact and 1 NC contact contact for 30 V AC/DC for 5TT41 or 5TT42
Famille de produit SENTRON Télérupteurs 5TT4
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Region Specific PriceGroup / Groupe de prix 12F / 1BK
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Supplément Matière Première Nullement
Coefficient Metal L-P-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 3 Jour(s)
Poids Net par quantité 0,050 kg
Dimension emballage 21,00 x 93,00 x 83,00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4001869312989
UPC Indisponible.
N° d'Export 85362010
Rubrique catalogue (PDF) LV10.1
Groupe de produit 5528
Group Code P310
Pays d'origine Roumanie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.01.2006
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-14-35-02
eClass 6 27-14-35-02
eClass 7.1 27-14-35-02
eClass 8 27-14-35-02
eClass 9 27-14-35-02
eClass 9.1 27-14-35-02
ETIM 7 EC001286
ETIM 8 EC001286
ETIM 9 EC001286
UNSPSC 15 39-12-15-22
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;