18.05.2024 6:11:04 PM
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
5TT5830-0
Product
Image similaire
INSTA contactor with 4 NO contacts Contact for 230 V AC, 400 V 25 A Control 230 V AC
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article 5TT5830-0
Description d'article INSTA contactor with 4 NO contacts Contact for 230 V AC, 400 V 25 A Control 230 V AC
Famille de produit Contacteurs Insta 5TT5, technique CA
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Region Specific PriceGroup / Groupe de prix 12F / 1BK
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Supplément Matière Première Nullement
Coefficient Metal L-P-----
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 3 Jour(s)
Poids Net par quantité 0,256 kg
Dimension emballage 94,00 x 40,00 x 82,00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4001869343969
UPC Indisponible.
N° d'Export 85362010
Rubrique catalogue (PDF) LV10.1
Groupe de produit 5528
Group Code P310
Pays d'origine Slovénie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.01.2006
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-14-23-08
eClass 14 27-14-23-08
eClass 6 27-14-23-08
eClass 7.1 27-14-23-08
eClass 8 27-14-23-08
eClass 9 27-14-23-08
eClass 9.1 27-14-23-08
ETIM 7 EC001653
ETIM 8 EC001653
ETIM 9 EC001653
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;