N 528D01 - KNX Universal dimmer 2 x 300 VA, AC 230 V
Numéro d'article |
N 528D01 | 5WG1528-1DB01 |
Description d'article |
N 528D01 - KNX Universal dimmer 2 x 300 VA, AC 230 V
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Region Specific PriceGroup / Groupe de prix |
|
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Supplément Matière Première |
Aucun |
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0,270 kg |
Dimension emballage |
11,30 x 11,60 x 9,00 |
Unité de mesure de l'emballage |
CMT |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
7612914104809 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85371091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
BT_Catalog |
Groupe de produit |
QBL3 |
Famille de produit |
H5DL |
Pays d'origine |
Chine |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 07.07.2017 |
Classe de produit |
Indisponible |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|