01.05.2024 8:04:41 PM
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
5WG1567-1AB11
Product
N 567/11 - Switch actuator, 8 x 230 V AC, 8 A
Notes
Successeur Load current 10A instead of 8A; product with 8MW instead of 4MW; bus-powered electronics instead of integrated power supply for 230V
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Produit
Numéro d'article 5WG1567-1AB11
Description d'article N 567/11 - Switch actuator, 8 x 230 V AC, 8 A
Famille de produit Indisponible.
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
Successeur Load current 10A instead of 8A; product with 8MW instead of 4MW; bus-powered electronics instead of integrated power supply for 230V
Données Prix
Region Specific PriceGroup / Groupe de prix
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Supplément Matière Première Nullement
Coefficient Metal Nullement
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0,313 kg
Dimension emballage 11,30 x 11,40 x 8,80
Unité de mesure de l'emballage CMT
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4001869314501
UPC Indisponible.
N° d'Export 85371091
Rubrique catalogue (PDF) BT_Catalog
Groupe de produit QBL2
Group Code H5DL
Pays d'origine Roumanie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 26.02.2007
Classe de produit Indisponible.
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible.
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;