LOGO! 24CEo, logic module, without display, power supply / I/O: 24 V/24 V/24 V trans., 8 DI (4 AI)/4 DO, SP. 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.4 or higher, older projects executable, cloud connection, MQTT in all LOGO! 8.4 basic units
Numéro d'article |
6ED1052-2CC08-0BA2 |
Description d'article |
LOGO! 24CEo, logic module, without display, power supply / I/O: 24 V/24 V/24 V trans., 8 DI (4 AI)/4 DO, SP. 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.4 or higher, older projects executable, cloud connection, MQTT in all LOGO! 8.4 basic units
|
Famille de produit |
LOGO! Modules de base sans display |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Region Specific PriceGroup / Groupe de prix |
200 / 200 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Supplément Matière Première |
Nullement |
Coefficient Metal |
Nullement |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
20 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0,192 kg |
Dimension emballage |
8,00 x 9,30 x 7,00 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4034106034504 |
UPC |
195125494510 |
N° d'Export |
85371091 |
Rubrique catalogue (PDF) |
STLOGO! |
Groupe de produit |
4071 |
Group Code |
R131 |
Pays d'origine |
Chine |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 05.04.2023 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-24-22-16 |
eClass |
14 |
27-24-22-16 |
eClass |
6 |
27-24-22-16 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-16 |
eClass |
8 |
27-24-22-16 |
eClass |
9 |
27-24-22-16 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-16 |
ETIM |
7 |
EC001417 |
ETIM |
8 |
EC001417 |
ETIM |
9 |
EC001417 |
|
|
|
|