|
|
SIMOTICS S-1FL6 napájení 3 x 230 VAC Pn=0.05 kW, Nn=3000 rpm M0=0.16 Nm, MN=0.16 Nm, Osová výška 20 mm, Inkrementální enkodér TTL 2500 imp./ot. s pérem, N tolerance, bez brzdy, Krytí IP65 s vhodným těsněním, Určeno pro měnič SINAMICS V90
|
|
Konfigurovat
|
|
|
|
|
SIMOTICS S-1FL6 napájení 3 x 230 VAC Pn=0.05 kW, Nn=3000 rpm M0=0.16 Nm, MN=0.16 Nm, Osová výška 20 mm, Inkrementální enkodér TTL 2500 imp./ot. s pérem, N tolerance, s brzdou, Krytí IP65 s vhodným těsněním, Určeno pro měnič SINAMICS V90
|
|
Konfigurovat
|
|
|
|
|
SIMOTICS S-1FL6 napájení 3 x 230 VAC Pn=0.05 kW, Nn=3000 rpm M0=0.16 Nm, MN=0.16 Nm, Osová výška 20 mm, Inkrementální enkodér TTL 2500 imp./ot. s hladkou hřídelí, N tolerance, bez brzdy, Krytí IP65 s vhodným těsněním, Určeno pro měnič SINAMICS V90
|
|
Konfigurovat
|
|
|
|
|
SIMOTICS S-1FL6 napájení 3 x 230 VAC Pn=0.05 kW, Nn=3000 rpm M0=0.16 Nm, MN=0.16 Nm, Osová výška 20 mm, Inkrementální enkodér TTL 2500 imp./ot. s hladkou hřídelí, N tolerance, s brzdou, Krytí IP65 s vhodným těsněním, Určeno pro měnič SINAMICS V90
|
|
Konfigurovat
|
|
|
|
|
SIMOTICS S-1FL6 Operating voltage 230 V 3 AC PN=0.05 kW; NN=3000 rpm M0=0.16 Nm; MN=0.16 Nm Shaft height 20 mm Encoder absolute 20-bit (12-bit multi-turn) with feather key Tolerance N without holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V90
|
|
|
|
|
|
|
SIMOTICS S-1FL6 Operating voltage 230 V 3 AC PN=0.05 kW; NN=3000 rpm M0=0.16 Nm; MN=0.16 Nm Shaft height 20 mm Encoder absolute 20-bit (12-bit multi-turn) with feather key Tolerance N with holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V90
|
|
|
|
|
|
|
SIMOTICS S-1FL6 Operating voltage 230 V 3 AC PN=0.05 kW; NN=3000 rpm M0=0.16 Nm; MN=0.16 Nm Shaft height 20 mm Encoder absolute 20-bit (12-bit multi-turn) Smooth shaft Tolerance N without holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V90
|
|
|
|
|
|
|
SIMOTICS S-1FL6 Operating voltage 230 V 3 AC PN=0.05 kW; NN=3000 rpm M0=0.16 Nm; MN=0.16 Nm Shaft height 20 mm Encoder absolute 20-bit (12-bit multi-turn) Smooth shaft Tolerance N with holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V90
|
|
|
|
|
|
|
SIMOTICS S-1FL6 napájení 3 x 230 VAC Pn=0.05 kW, Nn=3000 M0=0.16 Nm, MN=0.16 Nm, Osová výška 20 mm, absolutní enkodér jednootáčkový 21-bitový s pérem, N tolerance, bez brzdy, Krytí IP65 s vhodným olejovým těsněním, Určeno pro měnič SINAMICS V90
|
|
Konfigurovat
|
|
|
|
|
SIMOTICS S-1FL6 napájení 3 x 230 VAC Pn=0.05 kW, Nn=3000 M0=0.16 Nm, MN=0.16 Nm, Osová výška 20 mm, absolutní enkodér jednootáčkový 21-bitový s pérem, N tolerance, s brzdou, Krytí IP65 s vhodným olejovým těsněním, Určeno pro měnič V90
|
|
Konfigurovat
|
|
|