05.01.2025 7:39:52 PM
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire

MVL661.25-6.3 - 2-port refrigerant valve, internal solder connection, DN25, kvs 6.3, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA

Spice Selection Filters

X

X
La liste de gauche n'affiche que les articles correspondants au:
En savoir plus MVL661.25-6.3 - 2-port refrigerant valve, internal solder connection, DN25, kvs 6.3, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA
This kind of information is not available for this product.
;