23.12.2024 9:26:41 AM
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire

MVS661.25-1.0N - 2-port refrigerant valve, solder connection, PN 63, DN25, kvs 1.0, AC/DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA

Spice Selection Filters

X

X
La liste de gauche n'affiche que les articles correspondants au:
En savoir plus MVS661.25-1.0N - 2-port refrigerant valve, solder connection, PN 63, DN25, kvs 1.0, AC/DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA
This kind of information is not available for this product.
;