23.12.2024 10:09:24 AM
Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire

M3FK25LX - Mixing/2-port refrigerant valve, solder connection, PN32, DN25, kvs 8, AC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 Phs

Spice Selection Filters

X

X
La liste de gauche n'affiche que les articles correspondants au:
En savoir plus M3FK25LX - Mixing/2-port refrigerant valve, solder connection, PN32, DN25, kvs 8, AC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 Phs
This kind of information is not available for this product.
;