SIMOTICS S-1FK2 HD servomoteur M0=0,32Nm ; PN = 0,1kW à nN=3000 tr/min (200-240V) ; avec frein à l'arrêt; degré de protection IP64 ; arbre cylindrique D8x25mm ; codeur absolu 22 bits + 12 bits multitour (encodeur AM22DQC) ; avec interface OCC ; connecteur taille M12, orientable ;
Numéro d'article (Market Facing Number) |
1FK2102-1AG10-0MA0 |
Description du produit |
SIMOTICS S-1FK2 HD servomoteur M0=0,32Nm ; PN = 0,1kW à nN=3000 tr/min (200-240V) ; avec frein à l'arrêt; degré de protection IP64 ; arbre cylindrique D8x25mm ; codeur absolu 22 bits + 12 bits multitour (encodeur AM22DQC) ; avec interface OCC ; connecteur taille M12, orientable ;
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM300:Produit en vente |
Groupe de remise / Groupe de prix international |
D3E / DMM |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
------71 |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai de livraison standard - À l'usine |
15 Jour(s) |
Poids net (kg) |
0,860 kg |
Dimension d'emballage |
250,00 x 452,00 x 267,00 |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
MM |
Unité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042948690512 |
UPC |
804766750670 |
Code Marchandises |
85015100 |
LKZ |
D32 |
Groupe de produit |
9021 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Roumanie |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01/07/06 |
Catégorie produit |
C = Produit fabriqué sur demande spéciale du client. Une reprise du produit n’est malheureusement pas possible dans ce cas. |
Directive environnementale DEEE : |
- |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Les informations relatives à l’Article 33 de la règlementation REACH sur les substances candidates SVHC pour les produits configurés seront fournies avec les confirmations de commande et bons de livraison. Elles sont disponibles seulement si un devoir d’information est appliqué.
|
|
SCIP numéro |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|