Disjoncteurs de taille S2 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 36...45 A Déclencheur de court-circuit 585 A borne à vis pouvoir de coupure standard !!! Produit en fin de vie !! Le successeur est SIRIUS 3RV2 Successeur préféré : >>3RV2031-4VA10<<
Notes
Le produit n'est plus disponible.<br>
Veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Successeur Successeur SIRIUS Innovation 3RV2
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Numéro d'article (Market Facing Number) |
3RV1031-4GA10 |
Description du produit |
Disjoncteurs de taille S2 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 36...45 A Déclencheur de court-circuit 585 A borne à vis pouvoir de coupure standard !!! Produit en fin de vie !! Le successeur est SIRIUS 3RV2 Successeur préféré : >>3RV2031-4VA10<<
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du Produit (PLM) |
PM500:Arrêt des pièces de rechange ou fin de vie du produit ou du support |
Date effective fin de cycle |
Le produit n'est plus disponible depuis le 01/05/23 |
Notes |
Le produit n'est plus disponible.<br>
Veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Successeur Successeur SIRIUS Innovation 3RV2
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
|
Groupe de remise / Groupe de prix international |
E1S / 41E |
Prix brut |
Montrer les prix
|
Prix net unitaire |
Montrer les prix
|
Facteur Métallique |
LBP----- |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai de livraison standard - À l'usine |
30 Jour(s) |
Poids net (kg) |
1,056 kg |
Dimension d'emballage |
62,00 x 147,00 x 167,00 |
Unité de mesure de la taille d'emballage |
MM |
Unité |
0 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4011209287181 |
UPC |
754554409375 |
Code Marchandises |
85362010 |
LKZ |
CC-IC10 |
Groupe de produit |
3717 |
Famille de produit |
R711 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01/07/06 |
Catégorie produit |
C = Produit fabriqué sur demande spéciale du client. Une reprise du produit n’est malheureusement pas possible dans ce cas. |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
SCIP numéro |
|
|
Indisponible |
|
|
|