SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue des produits
  • Catalogue des produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimaliser
3RV1041-4KA10
Product
Disjoncteur de taille S3 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 57...75 A Déclencheur de court-circuit 975 A borne à vis pouvoir de coupure standard !!! Produit en fin de vie !! Le successeur est SIRIUS 3RV2 Successeur préféré : >>3RV2031-4KA10<<
Notes
Le produit n'est plus disponible.<br> Veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Successeur Successeur SIRIUS Innovation 3RV2
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article (Market Facing Number) 3RV1041-4KA10
Description du produit Disjoncteur de taille S3 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 57...75 A Déclencheur de court-circuit 975 A borne à vis pouvoir de coupure standard !!! Produit en fin de vie !! Le successeur est SIRIUS 3RV2 Successeur préféré : >>3RV2031-4KA10<<
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du Produit (PLM) PM500:Arrêt des pièces de rechange ou fin de vie du produit ou du support
Date effective fin de cycle Le produit n'est plus disponible depuis le 01/05/23
Notes
Le produit n'est plus disponible.<br> Veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Successeur Successeur SIRIUS Innovation 3RV2
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Siemens.
Prix détaillé
Groupe de remise / Groupe de prix international E1S / 41E
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Facteur Métallique LDP-----
Informations livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai de livraison standard - À l'usine 5 Jour(s)
Poids net (kg) 2,246 kg
Dimension d'emballage 76,00 x 171,00 x 192,00
Unité de mesure de la taille d'emballage MM
Unité 0 Pc
Quantité par emballage 1
Information produit supplémentaire
EAN 4011209287112
UPC 754554409429
Code Marchandises 85362090
LKZ CC-IC10
Groupe de produit 3717
Famille de produit R711
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01/07/06
Catégorie produit C = Produit fabriqué sur demande spéciale du client. Une reprise du produit n’est malheureusement pas possible dans ce cas.
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

SCIP numéro
Classification
  Indisponible
|
Achat du produit
Quantité 0 Pc
;