SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue des produits
  • Catalogue des produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimaliser
3RV2021-1DA10
Product
Disjoncteur de taille S0 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 2,2...3,2 A Déclencheur de court-circuit 42 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Download
Produit
Numéro d'article (Market Facing Number) 3RV2021-1DA10
Description du produit Disjoncteur de taille S0 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 2,2...3,2 A Déclencheur de court-circuit 42 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
Famille de produit Disjoncteurs SIRIUS 3RV2
Cycle de vie du Produit (PLM) PM300:Produit en vente
Prix détaillé
Groupe de remise / Groupe de prix international E1S / 41E
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Facteur Métallique LBP-----
Informations livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai de livraison standard - À l'usine 5 Jour(s)
Poids net (kg) 0,355 kg
Dimension d'emballage 49,00 x 102,00 x 102,00
Unité de mesure de la taille d'emballage MM
Unité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Information produit supplémentaire
EAN 4011209902923
UPC 040892942200
Code Marchandises 85362010
LKZ CC-IC10
Groupe de produit 5333
Famille de produit R711
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01/10/09
Catégorie produit A = Produit standard en stock. Il est possible de retourner le produit au fournisseur dans un délai prédéfini. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise.
Directive environnementale DEEE : -
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

SCIP numéro
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-37-04-01
eClass 14 27-37-04-01
eClass 6 27-37-04-01
eClass 7.1 27-37-04-01
eClass 8 27-37-04-01
eClass 9 27-37-04-01
eClass 9.1 27-37-04-01
ETIM 7 EC000074
ETIM 8 EC000074
ETIM 9 EC000074
IDEA 4 4845
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Achat du produit
Quantité 1 Pc
;