SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue des produits
  • Catalogue des produits
  • eCl@ss 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimaliser
3RW3036-1BB04
Product
Démarreurs progressifs SIRIUS, taille S2 45 A, 22 kW/400 V, 40 °C 200-480 V CA, 24 V CA/CC bornes à vis
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article (Market Facing Number) 3RW3036-1BB04
Description du produit Démarreurs progressifs SIRIUS, taille S2 45 A, 22 kW/400 V, 40 °C 200-480 V CA, 24 V CA/CC bornes à vis
Famille de produit Démarreurs progressifs 3RW30
Cycle de vie du Produit (PLM) PM300:Produit en vente
Prix détaillé
Groupe de remise / Groupe de prix international E3S / 42G
Prix brut Montrer les prix
Prix net unitaire Montrer les prix
Facteur Métallique LBO-----
Informations livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai de livraison standard - À l'usine 3 Jour(s)
Poids net (kg) 1,162 kg
Dimension d'emballage 165,00 x 196,00 x 71,00
Unité de mesure de la taille d'emballage MM
Unité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Information produit supplémentaire
EAN 4011209719262
UPC 754554958125
Code Marchandises 85371098
LKZ CC-IC10
Groupe de produit 5345
Famille de produit R711
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01/05/12
Catégorie produit A = Produit standard en stock. Il est possible de retourner le produit au fournisseur dans un délai prédéfini. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur Siemens habituel afin de vous assurer des conditions exactes pour la reprise.
Directive environnementale DEEE : -
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

SCIP numéro
Classification
 
Version Classification
eClass 1200 27-37-09-07
eClass 1400 27-37-09-07
eClass 600 27-37-09-07
eClass 710 27-37-09-07
eClass 800 27-37-09-07
eClass 900 27-37-09-07
eClass 910 27-37-09-07
ETIM 700 EC000640
ETIM 800 EC000640
ETIM 900 EC000640
IDEA 400 4740
UNSPSC 1500 39-12-15-21
|
Achat du produit
Quantité 1 Pc
;